|
|
|
METSEPM2KANLGIO22
EasyLogic PM2X30 - I/O 모듈 - 아날로그 - 입력 2개 + 출력 2개
|
|
|
기본항목
레인지
|
EasyLogic
|
모델명
|
PM2K2AIAO
|
제품 또는 구성요소 타입
|
I/O module
|
Application
|
Optional expansion module
|
호환성
|
EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130
EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
2500 V
|
출력의 수
|
2 아날로그, 4...20 mA
|
출력 전압
|
12 V AC
|
아날로그 입력 타입
|
아날로그 입력 (impedance <= 300 옴)
|
입력의 수
|
2 아날로그 4 ... 20mA
|
입력 전압
|
12...30 V AC
|
아날로그 출력 타입
|
아날로그 출력, 임피던스 <600 옴
|
너비
|
90.5 mm
|
깊이
|
14.6 mm
|
높이
|
53 mm
|
제품 무게
|
50 g
|
사용환경
사용온도
|
-10…60 °C
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.38 cm
|
Package 1 Width
|
9.91 cm
|
Package 1 Length
|
5.08 cm
|
Package 1 Weight
|
0.11 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|