Power quality analysis
|
Up to the 31st harmonic
|
Application
|
Multi-tariff
Power monitoring
|
측정의 타입
|
전류
전압
주파수
전력 계수
에너지
활성화 및 반응적 전력
|
Supply voltage
|
90...450 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
|
네트워크 주파수
|
50 Hz
60 Hz
|
[In] 정격 전류
|
1 A
5 A
|
Type of network
|
1P + N
3P + N
3P
|
VA 단위의 전력 소모
|
11 VA 에서 415 V
|
로컬 시그널링
|
80 ms 120 V AC 전형적
100 ms 230 V AC 전형적
100 ms 415 V AC 전형적
50 ms 125 V DC 전형적
|
표시 방식
|
Monochrome graphic LCD
|
화면표시 해상도
|
128 x 128 pixels
|
Sampling rate
|
64 samples/cycle
|
측정 전류
|
5…8500 mA
|
아날로그 입력 타입
|
전압 (impedance 5 MOhm)
전류 (impedance <= 0.3 mOhm)
|
측정 전압
|
35…760 V AC 45...65 Hz 상들간
20…440 V AC 45...65 Hz 상 및 중성 간
|
주파수 측정 범위
|
45…65 Hz
|
입력의 수
|
2 디지털
|
측정 정확성
|
활성화 에너지 +/- 0.5 %
반응적에너지 +/- 2 %
활성화 전력 +/- 0.5 %
겉보기 전력 +/- 0.5 %
주파수 +/- 0.05 %
전력 계수 +/- 0.5
전류 +/- 0.5 %
전압 +/- 0.5 %
Apparent energy +/- 0.5 %
반응적 전력 +/- 2 %
|
정확성 클래스
|
Class 0.5S 활성화 에너지 일치되는 IEC 62053-22
|
출력의 수
|
2 디지털
|
정보 화면표시됨
|
요금 부과 4)
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus TCP/IP 에서 10/100 Mbit/s, 절연 2500 V
BACnet IP
|
Communication port support
|
이더넷
|
데이터 기록
|
Maintenance logs
Alarm logs
순간적 최대/최소값
이벤트 로그
시간 스탬핑
데이터 로그
|
메모리용량
|
256 kB
|
결선
|
전압 회로 스크류 터미널 블록4
제어 회로 스크류 터미널 블록2
전류 변압기 스크류 터미널 블록6
입력/출력 회로 스크류 터미널 블록6
릴레이 출력 스크류 터미널 블록4
이더넷 네트워크 RJ45 connector
|
마운팅 모드
|
플러시-마운트됨
|
취부 방식
|
Framework
|
표준
|
IEC 62053-22:2020
EN 50470-1
IEC 60529
IEC 61557-12:2015
UL 61010-1
EN 50470-3
IEC 62053-24
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
제품 인증
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
|
너비
|
96 mm
|
깊이
|
72 mm
|
높이
|
96 mm
|
제품 무게
|
430 g
|