Power quality analysis
|
일치되는 EN 50160 2010 compliance report
일치되는 IEEE 519 2014 compliance report
일치되는 IEC 61000-4-30 class S power quality measurement
Up to the 63rd harmonic
Harmonic distortion
Waveform capture
Voltage sag and swell detection
Programmablity (logic and math functions)
일치되는 IEC 62586 power quality monitoring
Disturbance direction detection
Rapid voltage change
|
Application
|
WAGES metering
Power monitoring
|
측정의 타입
|
전류
전압
주파수
활성화 및 반응적 전력 총
겉보기 전력 총
전력 계수 총
활성화 및 반응적 전력 per phase, rms
겉보기 전력 per phase, rms
전력 계수 per phase, rms
|
Supply voltage
|
90...415 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
110...415 V DC +/- 10 %
|
네트워크 주파수
|
50 Hz
60 Hz
|
[In] 정격 전류
|
1 A
10 A
5 A
|
극 설명
|
1P + N
3P + N
3P
|
VA 단위의 전력 소모
|
16 VA 에서 230 V AC
|
표시 방식
|
Without display
|
Sampling rate
|
256 samples/cycle
|
측정 전류
|
50…10000 mA
|
아날로그 입력 타입
|
전압 (impedance 5 MOhm)
전류 (impedance 0.3 mOhm)
|
측정 전압
|
57…400 V AC 42...69 Hz 상 및 중성 간
100…690 V AC 42...69 Hz 상들간
|
주파수 측정 범위
|
42…69 Hz
|
입력의 수
|
3 디지털 30 V AC
3 디지털 60 V DC
|
측정 정확성
|
전류 +/- 0.1 %
전압 +/- 0.1 %
활성화 에너지 +/- 0.2 %
|
정확성 클래스
|
Class 0.2S 활성화 에너지 일치되는 IEC 62053-22
Class 0.2 활성화 에너지 일치되는 ANSI C12.20
Class 0.2 활성화 전력 일치되는 IEC 61557-12
Class 0.5S 반응적에너지 일치되는 IEC 62053-24
클래스 0.5 전력 계수 일치되는 IEC 61557-12
Class 0.2 전압 일치되는 IEC 61557-12
Class 0.2 전류 일치되는 IEC 61557-12
|
출력의 수
|
1 펄스
|
정보 화면표시됨
|
Voltage
Current
Frequency
Power
Energy consumption
Harmonic distortion
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus RTU 에서 115 kbauds - 2-선
ION 에서 115 kbauds - 2-선
DNP3
IEC 61850
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain 에서 10/100 Mbit/s
RSTP 801.1d 2004
|
Communication port support
|
이더넷
스크류 터미널 블록 RS485
|
통신 네트워크 타입
|
IPv6 (internet protocol)
|
데이터 기록
|
Harmonics logs
Sag and swell logs
GPS synchronisation
시간 스탬핑
데이터 로그
추세/예측하기
Waveform logs
Alarm logs
이벤트 기록의 시퀀스
순간적 최대/최소값
이벤트 로그
50 data recorders
|
메모리용량
|
512 MB
|
웹 가동
|
Customizable home page
FTP를 통한 파일 업로드/다운로드
File upload/download via SFTP
웹 서버
이메일에 의해 경보 통지
Viewing of captured waveform (FTP)
Viewing of captured waveform (web)
HTTPS server
|
통신 서비스
|
SMTP 이메일 통지
DHCP
RSTP support
NTP 시간 동기화
PTP time synchronization
|
Cybersecurity
|
Password protection
Port hardening
Enable/disable communication ports
Robust security logs
Syslog protocol support
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
설치 카테고리
|
III
|
Safety Construction
|
III, 400…690 V 일치되는 IEC 61010-1:ed. 3
III, 400…690 V 일치되는 EN 61010-1:ed. 3
III, 347…600 V 일치되는 UL 61010-1:ed. 3
III, 347…600 V 일치되는 CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
|
표준
|
IEC 61557-12
IEC 62052-11
IEC 62053-22
IEC 62053-24
IEEE 1588
IEC 62586-2
IEC 61326-1
|
제품 인증
|
CE
CULus
N998
|
너비
|
90.5 mm
|
깊이
|
90.8 mm
|
높이
|
90.5 mm
|
제품 무게
|
528 g
|