이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

METSEPMFIBER |
Schneider-Electric DAS Korea
 
METSEPMFIBER picture- daskorea
METSEPMFIBER
PowerLogic PM8000 - Communication Module - Fiber-Ethernet module
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 PowerLogic
제품 또는 구성요소 타입 통신 모듈
Application Optional expansion module
호환성 Powerlogic PowerLogic ION9000 energy and power quality meter
Powerlogic PowerLogic ION7400 power meter
Powerlogic PowerLogic PM8000 power meter
통신 포트 프로토콜 Modbus
ION
DNP3
DLMS
IEC 61850
포트 이더넷 100BASE - FX
Communication port support SC 광섬유
전기적/기계적 특성
너비 22 mm
깊이 90.5 mm
높이 100.2 mm
제품 무게 119.3 g
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.0 cm
Package 1 Width 10.0 cm
Package 1 Length 13.0 cm
Package 1 Weight 174.69 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 2.935 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 개월