|
|
|
MGN15717
퓨즈-디스커넥터 SBI - 3 poles - 125 A - for fuse 22 x 58 mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization 5월 19, 2023
|
|
|
|
|
기본항목
레인지
|
Acti9
|
제품명
|
Acti9 SBI
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Fuse-disconnector
|
모델명
|
SBI
|
극 설명
|
3P
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
|
퓨즈 곡선
|
GG
AM
|
퓨즈 사이즈
|
22 X 58mm
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
락킹 선택사항 설명
|
Non padlockable
|
9 mm 피치
|
12
|
높이
|
126.5 mm
|
너비
|
105 mm
|
깊이
|
70 mm
|
결선
|
스크류 터미널1 케이블 (들) 2.5…25 mm ² 단단한
스크류 터미널1 케이블 (들) 2.5…25 mm ² 유연한
|
조임 토크
|
3.5 N.m
|
사용환경
표준
|
IEC EN 60947-3
|
오염 정도
|
3
|
사용온도
|
-20…60 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12.8 cm
|
Package 1 Width
|
10.5 cm
|
Package 1 Length
|
7.7 cm
|
Package 1 Weight
|
551 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
7.8 cm
|
Package 2 Width
|
12.8 cm
|
Package 2 Length
|
21.3 cm
|
Package 2 Weight
|
1.179 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
18
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
11.055 kg
|
상품의 지속 가능성
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|