Schneider-Electric DAS Korea
 
MOD485TM picture- daskorea
MOD485TM
MODBUS TERMINATION RJ45.
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EOCR
제품 또는 구성요소 타입 통신 케이블
전기적 연결 커넥터 SUB-D, 15 핀
케이블의 타입 차페된 트위스트 페어 1개
케이블 경도 유연한
전기적/기계적 특성
AWG 게이지 AWG 28
사용환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
사용온도 -20…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -30…80 °C
사용 고도 2000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.3 cm
Package 1 Width 25.0 cm
Package 1 Length 20.0 cm
Package 1 Weight 47.0 g
상품의 지속 가능성
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months