이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

NC38S |
Schneider-Electric DAS Korea
 
NC38S picture- daskorea
NC38S
NQ PANELBOARD SURFACE MOUNT TRIM 20W x 38H TYPE 1
특성
기본항목
Product Surface cover
Color 회색
Cover type Surface cover
전기적/기계적 특성
Material 스틸
높이 965.2 mm
너비 508.0000000000 mm
Tightening torque 커버 10...12 lb.in
사용환경
Enclosure Rating NEMA 1
제품 인증 cULus
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.08 cm
Package 1 Width 56.642 cm
Package 1 Length 108.458 cm
Package 1 Weight 8.98 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 96.52 cm
Package 2 Width 106.68 cm
Package 2 Length 121.92 cm
Package 2 Weight 337.019 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
회수 No
계약 보증
보증 18 months