Number of spaces
|
30
|
Enclosure Nominal Height
|
965.2 mm
1270.0000000000 mm
|
Enclosure Nominal Width
|
508.0000000000 mm
|
Enclosure Nominal Depth
|
146.05 mm NEMA 1
165.1 mm NEMA 3R/5/12
|
[In] 정격 전류
|
250 A
|
[Iu] rated interrupted current
|
65 KA
|
Number of Phases
|
3 상 4-선
|
Voltage Rating
|
600Y/347 V AC
|
결선
|
러그 line AWG 6...350 kcmil 알루미늄
러그 중성 AWG 6...350 kcmil 알루미늄
|
조임 토크
|
4.52…5.65 N.m 13.30…67.43 mm ² AWG 6...AWG 2/0)
11.3 N.m 13.30…67.43 mm ² AWG 6...AWG 2/0)
31.07 N.m 13.30…177.3 mm ² AWG 6...350 kcmil)
31.07 N.m 13.30…126.7 mm ² AWG 6...250 kcmil)
31.07 N.m 107.2…152 mm ² AWG 4...300 kcmil)
|
높이
|
838.2 mm
|
너비
|
265.18 mm
|
제품 무게
|
14.06 kg
|