Schneider-Electric DAS Korea
 
NJGF36250TW picture- daskorea
NJGF36250TW
PowerPacT 멀티스탠다드 - J-프레임 - 250 A - 65 KA - Therm-Mag 트립 유닛
특성
기본항목
제품의 범위 PowerPact multistandard
레인지 PowerPact
제품명 J-Frame
모델명 J-Frame
제품 또는 구성요소 타입 회로 차단기
Application Distribution
전기적/기계적 특성
극 설명 3P
제어 타입 토글
마운팅 모드 Unit mount
취부 방식 백플레이트
플러시
DIN 레일
전기적 연결 Terminal nut, line side
Terminal nut, load side
[In] 정격 전류 250 A 에서 40 °C
[Ui] 정격 절연 전압 750 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 일치되는 IEC 60947-2
[Ue] 정격 운전 전압 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
회로 차단기 등급 코드 JG
절연에 대한 적합성
활용 카테고리 카테고리 A
기계적 내구성 5000 주기
전기적 내구성 1000 주기
연결 피치 45 mm
로컬 시그널링 ON/OFF 표시
접점 포지션 지시기
트립장치 이름 TM
트립장치 테크놀로지 열-자기성
트립장치 보호 기능 Basic protection
트립장치 등급 250 A
표시 방식 3 LEDs
제동용량 ICU 65 KA 에서 220/240 V - AC 일치되는 IEC 947-2
ICU 35 KA 에서 380/415 V - AC 일치되는 IEC 947-2
ICU 35 KA 에서 440/480 V - AC 일치되는 IEC 947-2
ICU 18 KA 에서 500/525 V - AC 일치되는 IEC 947-2
65 KA 에서 240 V - AC 일치되는 UL 489
35 KA 에서 480 V - AC 일치되는 UL 489
18 KA 에서 600 V - AC 일치되는 UL 489
[Ics] 정격 차단 용량 Ics 65 KA 에서 220/240 V - AC 일치되는 IEC 947-2
Ics 35 KA 에서 380/415 V - AC 일치되는 IEC 947-2
Ics 35 KA 에서 440/480 V - AC 일치되는 IEC 947-2
Ics 18 KA 에서 500/525 V - AC 일치되는 IEC 947-2
장시간 픽업 조정 타입 Ir 고정
장시간 픽업 조정 범위 1 In
단시간 픽업 조정 타입 Isd 조정 가능
[Isd] 단시간 픽업 조정 범위 5...10 x In
과전압 카테고리 II
패드락킹용 제공 패드락 불가
높이 191 mm
너비 104 mm
깊이 86 mm
표준 NMX J-266
UL 489
W-C-375B/GEN
CSA C22.2 No 5
IEC 60947-2
NEMA AB1
제품 인증 CE
CCC
제품 무게 2.4 kg
조임 토크 25 N.m 95…185 mm ² AWG 3/0...350 kcmil)
사용환경
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to IEC 62262
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-1
3 일치되는 IEC 60664-1
사용온도 40 °C
저장온도 -50…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13.018 cm
Package 1 Width 18.415 cm
Package 1 Length 21.433 cm
Package 1 Weight 2.243 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 40.0 cm
Package 2 Length 60.0 cm
Package 2 Weight 14.224 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월