|
|
|
NQ484L2
패널 보드 내부, NQ, 메인 러그, 225A, 알 버스, 84극 공간, 3상, 4선, 240VAC, 48VDC
|
|
|
기본항목
Product Type
|
Interiors
|
Panelboard Type
|
Main lugs
|
Branch Circuit Breaker Type
|
QOB
QOB-VH
QHB
|
Busbar Material
|
알루미늄
|
전기적/기계적 특성
Number of spaces
|
84
|
Enclosure Nominal Height
|
1270.0000000000 mm
|
Enclosure Nominal Width
|
508.0000000000 mm
|
Enclosure Nominal Depth
|
146.05 mm NEMA 1
165.1 mm NEMA 3R/5/12
|
[In] 정격 전류
|
225 A
|
[Iu] rated interrupted current
|
10 KA
22 KA
65 KA
|
Number of Phases
|
3 상 4-선
|
Voltage Rating
|
240 V AC
48 V DC
|
결선
|
러그 line AWG 6...350 kcmil 알루미늄
러그 중성 AWG 6...350 kcmil 알루미늄
|
조임 토크
|
4.52…5.65 N.m 13.30…67.43 mm ² AWG 6...AWG 2/0)
11.3 N.m 13.30…67.43 mm ² AWG 6...AWG 2/0)
31.07 N.m 13.30…177.3 mm ² AWG 6...350 kcmil)
31.07 N.m 13.30…126.7 mm ² AWG 6...250 kcmil)
31.07 N.m 107.2…152 mm ² AWG 4...300 kcmil)
|
높이
|
1143.0000000000 mm
|
너비
|
265.18 mm
|
제품 무게
|
11.03 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16.0 cm
|
Package 1 Width
|
35.8 cm
|
Package 1 Length
|
127.3 cm
|
Package 1 Weight
|
11.79 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|