|
|
|
NQM330L6C
패널 내부, NQ, 주 러그, 600A, Cu 버스, 30극 공간, 3상, 3선, 240VAC, 48VDC
|
|
|
기본항목
Product Type
|
Interiors
|
Panelboard Type
|
Main lugs
|
Branch Circuit Breaker Type
|
QOB
QOB-VH
QHB
|
Busbar Material
|
구리
|
전기적/기계적 특성
Number of spaces
|
30
|
Enclosure Nominal Height
|
412.75 mm
|
Enclosure Nominal Width
|
239.01 mm
|
Enclosure Nominal Depth
|
114.30 mm
|
[In] 정격 전류
|
600 A
|
[Iu] rated interrupted current
|
10 KA
22 KA
65 KA
|
Number of Phases
|
3 상 3-선
|
Voltage Rating
|
240 V AC
48 V DC
|
조임 토크
|
31.07…33.90 N.m 53.48…380 mm ² AWG 1/0...750 kcmil)
31.07…33.90 N.m 53.48…177.3 mm ² AWG 1/0...350 kcmil)
62.14 N.m 53.48…380 mm ² AWG 1/0...750 kcmil)
62.14 N.m 53.48…152 mm ² AWG 1/0...300 kcmil)
42.37 N.m 53.48…380 mm ² AWG 1/0...750 kcmil)
42.37 N.m 53.48…152 mm ² AWG 1/0...300 kcmil)
|
높이
|
412.75 mm
|
너비
|
239.01 mm
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Weight
|
11.340 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
계약 보증
|
|