|
|
|
NSYCCOTHO
ClimaSys CC - 단순 온도 조절기 250V - 온도 범위 0~60°C - NO - °C
|
|
|
기본항목
레인지
|
ClimaSys
|
제품명
|
ClimaSys CC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Simple thermostat
|
온도 설정 범위
|
0…60 °C
|
정보 화면표시됨
|
Temperature in °C
|
전기적/기계적 특성
입력 전압
|
250 V
|
센서 타입
|
Bimetal
|
접점 타입 및 구성
|
No
|
접점 저항
|
10 mOhm
|
Service life in cycles
|
100000 주기
|
최대 전환용량
|
2 A 120...250 V AC 유도형 0.6
10 A 250 V AC 저항성
15 A 120 V AC 저항성
30 W DC
|
전기적 연결
|
4 terminals, 클램프 정전용량: 2.5 mm²
|
마운팅 모드
|
클립됨
|
높이
|
External: 68 mm
|
너비
|
External: 33 mm
|
깊이
|
External : 44 mm
|
제품 무게
|
40 g
|
마운팅 위치
|
35 mm DIN rail
On mounting plate
Cross rails
Spacial upright
|
사용온도
|
-20…80 °C
|
IP 등급
|
IP20
|
Hysteresis
|
7 K +/- 0.4K
|
출력의 수
|
1 ventilation function
|
자재
|
PC
|
색상
|
조명 회색
|
화염 저지
|
Self-extinguishing 일치되는 UL94 (material V0)
|
제품 인증
|
UL
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.5 cm
|
Package 1 Width
|
6.0 cm
|
Package 1 Length
|
8.0 cm
|
Package 1 Weight
|
64.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
24.0 cm
|
Package 2 Width
|
33.0 cm
|
Package 2 Length
|
41.0 cm
|
Package 2 Weight
|
7.588 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
3600
|
Package 3 Height
|
166.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
120.0 cm
|
Package 3 Weight
|
280.0 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
계약 보증
|
|