이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

NSYDPA4 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
NSYDPA4 picture- daskorea
NSYDPA4
A4 플라스틱 문서 포켓 - 230x247x23 mm
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 PanelSeT
제품 또는 구성요소 타입 Document pocket
Application Multi-purpose
Nominal dimensions of the housing -
마운팅 위치 도어에서
호환성 Thalassa 모든 인클로저
PanelSeT 모든 인클로저
장치 구성 1 x document pocket
세트당 수량 1 세트
전기적/기계적 특성
자재 PS (폴리스티엘렌)
색상 백색 RAL 9001)
고정 모드 접착식 테이프
높이 230 mm
너비 247 mm
깊이 23 mm
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.000 cm
Package 1 Width 23.000 cm
Package 1 Length 25.000 cm
Package 1 Weight 135.000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 56
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 40.000 cm
Package 2 Length 60.000 cm
Package 2 Weight 8.188 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 672
Package 3 Height 103.000 cm
Package 3 Width 80.000 cm
Package 3 Length 120.000 cm
Package 3 Weight 107.200 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 1
계약 보증
보증 18 months