|
|
|
NSYEB1510D6
지구 여유 공간 섹션 10mm, 길이 150mm, 속력 구멍 6,4mm. 포장 단위: 10
|
|
|
기본항목
레인지
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Multi-purpose
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접지 편복(braid)
|
장치 구성
|
1 braid
|
세트당 수량
|
10 세트
|
전기적/기계적 특성
자재
|
Tinned copper
|
고정 모드
|
Nut and washer - on earth connection 위치
|
길이
|
150 mm
|
너비
|
17 mm
|
공칭 단면
|
10 mm ²
|
직경
|
6.5 mm
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.0 cm
|
Package 1 Width
|
1.0 cm
|
Package 1 Length
|
15.0 cm
|
Package 1 Weight
|
18.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
18.0 cm
|
Package 2 Width
|
6.0 cm
|
Package 2 Length
|
1.0 cm
|
Package 2 Weight
|
211.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
20.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
8.64 kg