|
|
|
NSYECB1M153
87포인트 - M5 - 1m의 접지 스트립 연결
|
|
|
기본항목
레인지
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Multi-purpose
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Earthing strip
|
장치 구성
|
고정 요소
1 bar
|
전기적/기계적 특성
자재
|
황동
|
고정 모드
|
By fixing element
|
길이
|
1000 mm
|
높이
|
15 mm
|
너비
|
3 mm
|
ISO th읽기
|
M5
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
4 cm
|
Package 1 Length
|
121 cm
|
Package 1 Weight
|
956 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
95 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
163.6 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|