|
|
|
NSYMP186
Spacial SF/SM 마운팅 플레이트 - 1800x600 mm
|
|
|
기본항목
레인지
|
PanelSeT
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Mounting accessory
|
제품 또는 구성요소 타입
|
마운팅 플레이트
|
Application
|
Multi-purpose
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
마운팅 플레이트 설명
|
평면
|
호환성
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
장치 구성
|
1 마운팅 플레이트
2 슬라이드 방지 신발
|
세트당 수량
|
1 세트
|
자재
|
아연도금된 스틸
|
전기적/기계적 특성
고정 모드
|
By fixing brackets
|
최대 부하
|
300 kg/m²
|
영구적 허용되는 부하
|
500 kg 중급 포지션
600 kg 인클로저의 배면
|
높이
|
Fixing centers: 1650 mm
공칭: 1800 mm
Real: 1697 mm
|
너비
|
공칭: 600 mm
Fixing centers: 450 mm
Real: 496 mm
|
깊이
|
27 mm
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.5 cm
|
Package 1 Width
|
51 cm
|
Package 1 Length
|
171.5 cm
|
Package 1 Weight
|
20 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
48 cm
|
Package 2 Width
|
200 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
434 kg