|
|
|
NSYS3D5320P
Spacial S3D 평면 도어 with mount.plate. H500xW300xD200 IP66 IK10 RAL7035.
|
|
|
기본항목
레인지
|
PanelSeT
|
제품명
|
PanelSeT S3D
|
Application
|
Multi-purpose
|
Category
|
Compact enclosure
|
Enclosure nominal height
|
500 mm
|
Enclosure nominal width
|
300 mm
|
Enclosure nominal depth
|
200 mm
|
Door type
|
Plain
|
마운팅 플레이트 설명
|
평면
|
글랜드 플레이트의 타입
|
Standard
|
Installation accessory type
|
Wall-mounting
|
장치 구성
|
1 몸체
1 마운팅 플레이트
1 door with lock
1 케이블 글랜드 플레이트
|
전기적/기계적 특성
Body type
|
Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Single piece body
|
도어의 수
|
전면 정면 1
|
도어 열림
|
양면사용 가능한 120 °)
|
Lock type
|
3 mm double-bar lock
|
Accessibility for operation
|
전면
|
Removable parts
|
Door by hinges
Cable gland plate 스크류들에 의함
Mounting plate by fixing element
|
자재
|
Enclosure 스틸
마운팅 플레이트 아연도금된 스틸
|
표면 마감
|
Enclosure epoxy-polyester powder
|
색상
|
Enclosure 회색 RAL 7035)
|
표준
|
IEC 62208
|
제품 인증
|
BV
UL
GL
cUL
DNV
|
제품 무게
|
8.662 kg
|
사용환경
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 4X/13
|
보호의 IK 정도
|
IK10 일치되는 IEC 62262
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24.500 cm
|
Package 1 Width
|
31.500 cm
|
Package 1 Length
|
51.500 cm
|
Package 1 Weight
|
8.662 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
170.000 cm
|
Package 2 Width
|
120.000 cm
|
Package 2 Length
|
100.000 cm
|
Package 2 Weight
|
380.000 kg