|
|
|
NSYSM18630
Spacial SM compact 인클로져 w/o 마운팅플레이트 - 1800x600x300 mm
|
|
|
기본항목
레인지
|
PanelSeT
|
제품명
|
PanelSeT SM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Compact enclosure
|
Application
|
Multi-purpose
|
Installation accessory type
|
Floor-standing
|
장치 구성
|
1 몸체
1 케이블 글랜드 플레이트
1 locking system with handle 도어
4 mounting plate bracket
1 도어
|
Removable parts
|
Door 스크류들에 의함 경첩
Mounting plate bracket 스크류들에 의함
|
Enclosure nominal height
|
1800 mm
|
Enclosure nominal width
|
600 mm
|
Enclosure nominal depth
|
300 mm
|
전기적/기계적 특성
도어의 수
|
전면 1
|
도어 열림
|
양면사용 가능한 120 °)
|
Door type
|
Plain
|
Lock type
|
4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
|
몸체 타입
|
Front part forming a rigid frame with welded corners
Single piece body with welded rear panel
|
마운팅 플레이트 설명
|
Without mounting plate
|
글랜드 플레이트의 타입
|
Standard
|
케이블 입구
|
입구 1개
|
자재
|
몸체 시트 스틸
도어 시트 스틸
경첩 zamak
|
표면 마감
|
Epoxy-polyester powder
|
색상
|
Enclosure 회색 RAL 7035)
핸들 검은색 RAL 9005)
|
Accessibility for operation
|
전면
|
제품 무게
|
64 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 62208
|
제품 인증
|
UL
DNV
BV
|
보호의 IK 정도
|
IK10 일치되는 IEC 62262
|
IP 등급
|
IP55 일치되는 IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
193.0 cm
|
Package 1 Width
|
64.5 cm
|
Package 1 Length
|
39.0 cm
|
Package 1 Weight
|
64.0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
78 cm
|
Package 2 Width
|
65 cm
|
Package 2 Length
|
193 cm
|
Package 2 Weight
|
128 kg