|
|
|
NSYSMEB
Spacial SM M12 리프팅 아이볼트 - 아연도금형 강재 세트
|
|
|
기본항목
Area
|
PanelSeT
|
Category
|
Lifting accessory
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Lifting bracket
Lifting eye
|
Application
|
Multi-purpose
|
마운팅 위치
|
Enclosure top
|
호환성
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
장치 구성
|
4 eyebolt
4 고정 너트
|
세트당 수량
|
1 세트
|
전기적/기계적 특성
자재
|
주물 스틸
|
표면 마감
|
아연도금된
|
고정 모드
|
스크류된
|
영구적 허용되는 부하
|
340 kg for 1 eyebolt vertical direction
|
높이
|
61.5 mm
|
너비
|
54 mm
|
깊이
|
26 mm
|
직경
|
29 mm
|
ISO th읽기
|
M12
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.0 cm
|
Package 1 Width
|
9.0 cm
|
Package 1 Length
|
14.5 cm
|
Package 1 Weight
|
1.058 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
240
|
Package 2 Height
|
45.0 cm
|
Package 2 Width
|
100.0 cm
|
Package 2 Length
|
120.0 cm
|
Package 2 Weight
|
277.0 kg