|
|
|
NSYSPF8200
Spacial SF/SM 전면 계획 - 200x800 mm
|
|
|
기본항목
레인지
|
PanelSeT
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
인클로져 악세서리
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Front and rear plinth
|
Application
|
Multi-purpose
Electronic application
Compartmentalised application
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
장치 구성
|
고정 요소
4 코너 커버
4 코너
2 전면 패널
2 후면 패널
|
호환성
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
취부 방식
|
Plinth side panels
|
전기적/기계적 특성
고정 모드
|
By fixing element - on structure 위치
|
색상
|
회색 RAL 7022)
|
표면 마감
|
Epoxy-polyester powder
|
영구적 허용되는 부하
|
1300 kg
|
높이
|
200 mm
|
너비
|
공칭: 800 mm
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 complete plinth)
|
보호의 IK 정도
|
IK10
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20.000 cm
|
Package 1 Width
|
21.000 cm
|
Package 1 Length
|
81.500 cm
|
Package 1 Weight
|
9.000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
160.000 cm
|
Package 2 Width
|
100.000 cm
|
Package 2 Length
|
120.000 cm
|
Package 2 Weight
|
265.000 kg