|
|
|
NSYSPS3200
Spacial SM 측면 패널 플랜트 - 200x300 mm
|
|
|
기본항목
레인지
|
PanelSeT
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
인클로져 악세서리
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Plinth side panel
|
Application
|
Multi-purpose
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
장치 구성
|
고정 요소
4 코너 커버
2 측면 패널
|
호환성
|
PanelSeT PanelSeT SM
|
취부 방식
|
Front plinth
|
전기적/기계적 특성
고정 모드
|
스크류들에 의함
|
색상
|
회색 RAL 7022)
|
표면 마감
|
Epoxy-polyester powder
|
높이
|
200 mm
|
너비
|
공칭: 300 mm
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 complete plinth)
|
보호의 IK 정도
|
IK10
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.500 cm
|
Package 1 Width
|
11.500 cm
|
Package 1 Length
|
30.500 cm
|
Package 1 Weight
|
1.389 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
10.143 kg