|
|
|
NSYTRACR42
Cover plate, Linergy TR, 2 points, 2.2mm width, for spring terminals NSYTRR42, 4mm², grey, Set of 50
|
|
|
기본항목
레인지
|
Linergy
|
제품명
|
Linergy TR
|
제품 또는 구성요소 타입
|
커버 플레이트
|
모델명
|
TRA
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
절연 악세서리
|
제품 호환성
|
TRR 스프링 터미널 터미널 블록, length = 56 mm
TRP push-in 터미널 블록, length = 56 mm
|
두께
|
2.2 mm
|
전기적/기계적 특성
케이블 단면
|
4 mm ²
|
Number of connections
|
2
|
Number of measurement input
|
2
|
세트당 수량
|
50개 있는 세트
|
제품 무게
|
2.1 g
|
색상
|
회색
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.0 cm
|
Package 1 Width
|
20.0 cm
|
Package 1 Length
|
20.0 cm
|
Package 1 Weight
|
2.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
20.0 cm
|
Package 2 Width
|
2.0 cm
|
Package 2 Length
|
20.0 cm
|
Package 2 Weight
|
108.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
2.068 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|