|
|
|
NSYTRAL210GR
Plug-in bridge, Linergy TR, 10 points, for 2.5mm² terminal blocks, grey, 10 way, set of 10
|
|
|
기본항목
레인지
|
Linergy
|
제품명
|
Linergy TR
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Plug-in bridge
|
모델명
|
TRA
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
제품 호환성
|
TRV 스크류 터미널 터미널 블록
TRP push-in 터미널 블록
TRR 스프링 터미널 터미널 블록
TRH IDC 터미널 블록
|
방식의 수
|
10
|
전기적/기계적 특성
케이블 단면
|
2.5 mm ²
|
Number of connections
|
2
3
4
|
Number of measurement input
|
6
2
1
4
3
|
세트당 수량
|
10 세트
|
제품 무게
|
9 g
|
색상
|
회색
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.0 cm
|
Package 1 Width
|
15.0 cm
|
Package 1 Length
|
16.0 cm
|
Package 1 Weight
|
8.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
1.0 cm
|
Package 2 Length
|
16.0 cm
|
Package 2 Weight
|
86.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
15.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
3.662 kg
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
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|