|
|
|
NSYTRR42
Terminal block, Linergy TR, spring type, feed through, 2 points, 4mm², grey, set of 50
|
|
|
기본항목
레인지
|
Linergy
|
제품명
|
Linergy TR
|
제품 또는 구성요소 타입
|
터미널 블록
|
모델명
|
TRR
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
터미널 블록타입
|
패스스루
|
Terminal block level
|
1
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
공칭 단면
|
4 mm ²
|
길이
|
56 mm
|
색상
|
회색
|
세트당 수량
|
50개 있는 세트
|
전기적/기계적 특성
너비
|
6.2 mm
|
높이
|
36.5 mm
|
결선
|
1 x 스프링 터미널 상방향
1 x 스프링 터미널 하방향
|
Number of connections
|
2
|
연결 포지션
|
상단
|
Number of measurement input
|
2
|
케이블 단면
|
0.08…4 mm ², 고체 케이블 엔드 없는
0.08…4 mm ², 유연한 케이블 엔드 없는
0.08…6 mm ², 고체 케이블 엔드 있는
0.2…4 mm ², 유연한 케이블 엔드 있는
|
선 스트립핑 길이
|
10 mm
|
Tool type
|
연결 flat screwdriver
Disconnection flat screwdriver
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
600 V CSA
800 V 일치되는 EN / IEC 60947-7-1
600 V cURus
|
[In] 정격 전류
|
32 A 일치되는 EN / IEC 60947-7-1
30 A CSA
30 A cURus
|
자재
|
폴리아미드 6/6: 절연 케이스
Copper alloy: 커넥터 및 스크류
Copper alloy: 공통화 링크
Chromium-nickel steel: spring
|
유전 손실
|
0.01 1 MHz에서 일치되는 IEC 60250
0.01 1 MHz에서 일치되는 VDE 0303 - T4
|
유전 상수
|
3.7 1 MHz에서
|
저항률
|
10000 MΩ.m 일치되는 IEC 60093
10000 MΩ.m 일치되는 VDE 0303 - T30
|
표면 저항
|
1000 GΩ 일치되는 IEC 60093
1000 GΩ 일치되는 VDE 0303 - T30
|
크립 저항
|
500 CTI (> 400 kB) 일치되는 IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) 일치되는 VDE 0303 - T30
|
화염 저지
|
V0, 두께0.8 mm 일치되는 UL 94
|
제품 무게
|
6.5 g
|
호환성
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
제품 호환성
|
Spacial enclosures
|
사용환경
제품 인증
|
IEC-Ex
VDE
cURus
EAC
LR
CSA
DNV
ATEX
GL
|
절연내력
|
1000 V 일치되는 IEC 60243-1
|
사용온도
|
-40…130 °C 일치되는 IEC 60216-1
-40…130 °C 일치되는 VDE 0304 - T21
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.500 cm
|
Package 1 Width
|
3.600 cm
|
Package 1 Length
|
5.600 cm
|
Package 1 Weight
|
8.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB2
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
4.600 cm
|
Package 2 Width
|
6.700 cm
|
Package 2 Length
|
31.700 cm
|
Package 2 Weight
|
435.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
7.800 kg
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
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|