너비
|
8.2 mm
|
높이
|
43.5 mm
|
결선
|
1 x 스프링 터미널 상방향
1 x 스프링 터미널 하방향
|
Number of connections
|
2
|
연결 포지션
|
상단
|
Number of measurement input
|
2
|
케이블 단면
|
0.5…6 mm ², 유연한 케이블 엔드 없는
0.2…10 mm ², 고체 케이블 엔드 있는
0.2…6 mm ², 유연한 케이블 엔드 있는
0.2…6 mm ², 고체 케이블 엔드 없는
|
선 스트립핑 길이
|
12 mm
|
Tool type
|
연결 flat screwdriver
Disconnection flat screwdriver
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
600 V CSA
800 V 일치되는 EN / IEC 60947-7-1
600 V cURus
|
[In] 정격 전류
|
41 A 일치되는 EN / IEC 60947-7-1
50 A CSA
50 A cURus
|
자재
|
폴리아미드 6/6: 절연 케이스
Copper alloy: 커넥터 및 스크류
Copper alloy: 공통화 링크
Chromium-nickel steel: spring
|
유전 손실
|
0.01 1 MHz에서 일치되는 IEC 60250
0.01 1 MHz에서 일치되는 VDE 0303 - T4
|
유전 상수
|
3.7 1 MHz에서
|
저항률
|
10000 MΩ.m 일치되는 IEC 60093
10000 MΩ.m 일치되는 VDE 0303 - T30
|
표면 저항
|
1000 GΩ 일치되는 IEC 60093
1000 GΩ 일치되는 VDE 0303 - T30
|
크립 저항
|
500 CTI (> 400 kB) 일치되는 IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) 일치되는 VDE 0303 - T30
|
화염 저지
|
V0, 두께0.8 mm 일치되는 UL 94
|
제품 무게
|
16.8 g
|
호환성
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
제품 호환성
|
Spacial enclosures
|