|
|
|
NSYTRV43PE
스크류 터미널, PROTECTIVE EARTH, 3 POINTS, 4MM², GREEN-YELLOW
|
|
|
기본항목
레인지
|
Linergy
|
제품명
|
Linergy TR
|
제품 또는 구성요소 타입
|
터미널 블록
|
모델명
|
TRV
|
터미널 블록타입
|
Protective earth
|
Terminal block level
|
1
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
공칭 단면
|
4 mm ²
|
길이
|
57.8 mm
|
색상
|
녹색-노란색
|
세트당 수량
|
50개 있는 세트
|
전기적/기계적 특성
너비
|
6.2 mm
|
높이
|
47.5 mm
|
결선
|
1 x 스크류 터미널 상방향
2 x 스크류 터미널 하방향
|
Number of connections
|
3
|
연결 포지션
|
Sideways
|
Number of measurement input
|
2
|
케이블 단면
|
0.14…6 mm ², 고체
0.2…4 mm ², 유연한 케이블 엔드 있는
0.14…6 mm ², 유연한 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
0.6…0.8 N.m
|
선 스트립핑 길이
|
9 mm
|
Tool type
|
연결 screwdriver
Disconnection screwdriver
|
자재
|
폴리아미드 6/6: 절연 케이스
|
유전 손실
|
0.01 1 MHz에서 일치되는 IEC 60250
0.01 1 MHz에서 일치되는 VDE 0303 - T4
|
유전 상수
|
3.7 1 MHz에서
|
저항률
|
10000 MΩ.m 일치되는 IEC 60093
10000 MΩ.m 일치되는 VDE 0303 - T30
|
표면 저항
|
1000 GΩ 일치되는 IEC 60093
1000 GΩ 일치되는 VDE 0303 - T30
|
크립 저항
|
500 CTI (> 400 kB) 일치되는 IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) 일치되는 VDE 0303 - T30
|
화염 저지
|
V0, 두께0.8 mm 일치되는 UL 94
|
제품 무게
|
17.8 g
|
호환성
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
|
제품 호환성
|
Spacial enclosures
|
사용환경
제품 인증
|
LR
DNV
CSA
EAC
GL
IEC-Ex
cURus
ATEX
|
절연내력
|
1000 V 일치되는 IEC 60243-1
|
사용온도
|
-40…130 °C 일치되는 IEC 60216-1
-40…130 °C 일치되는 VDE 0304 - T21
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.3 cm
|
Package 1 Width
|
6.5 cm
|
Package 1 Length
|
31.8 cm
|
Package 1 Weight
|
17 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
5.3 cm
|
Package 2 Width
|
6.5 cm
|
Package 2 Length
|
31.8 cm
|
Package 2 Weight
|
888 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
7.468 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|