Schneider-Electric DAS Korea
 
OSMC32N2C1 picture- daskorea
OSMC32N2C1
OSMC32N MCB, 2P, C 커브, 1A, 400V, Icn=6kA, M5
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Osmart
제품명 C32N
제품 또는 구성요소 타입 미니어처 회로-차단기
극 설명 2P
보호된 극의 수 2
[In] 정격 전류 1 A 에서 30 °C 일치되는 IEC 60898-1
1 A 에서 30 °C 일치되는 GB 10963.1
곡선 코드 C
전기적/기계적 특성
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50 Hz
[Ue] 정격 운전 전압 400 V AC 50 Hz
트립장치 테크놀로지 열-자기성
단락용량 6 KA Icn 에서 230 V AC 50 Hz 일치되는 IEC 60898-1
6 KA Icn 에서 230 V AC 50 Hz 일치되는 GB 10963.1
제한 클래스 3 일치되는 IEC 60898-1
3 일치되는 GB 10963.1
[Ui] 정격 절연 전압 400 V AC 50 Hz 일치되는 IEC 60898-1
400 V AC 50 Hz 일치되는 GB 10963.1
마운팅 모드 클립에 의함
취부 방식 DIN 레일
높이 81 mm
너비 36 mm
깊이 70 mm
제품 무게 220 g
색상 몸체 조명 회색 RAL 7035)
Toggle dark grey Pantone 402C)
Clip 조명 회색 RAL 7035)
기계적 내구성 20000 주기
오염 정도 3
조임 토크 2 N.m 상단 또는 하단
사용환경
표준 GB 10963.1
IEC 60898-1
제품 인증 CCS
CCC
품질 라벨 CE
열대화 2
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용온도 -30…70 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.77 cm
Package 1 Width 7.33 cm
Package 1 Length 8.34 cm
Package 1 Weight 220 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 22 cm
Package 2 Weight 1.366 kg
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 19.4 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 11.412 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
Sustainable packaging Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
계약 보증
보증 18 개월