|
|
|
PFXDM6800WC
19w Display module, PS6000, Full HD, 16M colors, PCAP Multi Touch (2 points) with optimized noise filter
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
PS6000
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Touch panel screen
|
터미널 타입
|
터치스크린 화면표시
|
유입 전류
|
30 A
|
W 단위의 전력 소모
|
85 W typical) 가진 advanced box
150 W 최대) 가진 advanced box
64 W typical) 가진 standard box
82 W 최대) 가진 standard box
|
전기적/기계적 특성
장치 마운팅
|
Panel mounting
Direct mounting VESA
|
기능 이용 가능
|
Standard mode
Glove mode
Water detection mode
|
픽셀 해상도
|
1920 x 1080
|
Display resolution
|
1920 x 1080 pixels full HD
|
화면표시 사이즈
|
18.5 inch
|
Aspect ratio
|
16:9
|
화면표시 타입
|
LED not replaceable
Colour TFT LCD
|
화면표시 색상
|
16 million colours
|
역광 조명 수명
|
50000시간 에서 25 °C
|
터치패널
|
Multi-touch projected capactive technology (PCT) with optimized noise filter
|
설치의 타입
|
실내 설치
|
냉각의 타입
|
자연적
|
컷아웃 제원
|
449.5 (+ 1/- 0) x 279.5 (+ 1/- 0) mm
|
너비
|
463.6 mm
|
높이
|
293.6 mm
|
깊이
|
Enclosure : 32 mm
|
제품 무게
|
4.9 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP66f
IP67f
Type 1
Type 4X
Type 12
Type 13
|
표준
|
CE
FCC Part 15
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
제품 인증
|
RCM
KC
EAC
UKCA
DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)
ATEX zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
ATEX zone 22 dust (DC model, front USB cover must be locked with screw)
CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)
IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
IECEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
|
사용온도
|
0…50 °C
|
보관시 주변 대기 온도
|
-20…60 °C
|
오염 정도
|
이
|
상대 습도
|
10…90 % 응축 없는
|
보관 상대 습도
|
10…90 % 응축 없는
|
사용 고도
|
2000 m
|
내진동
|
1 gn 5…9 Hz) single amplitude 일치되는 IEC 61131-2
1 gn 9…150 Hz) fixed amplitude 일치되는 IEC 61131-2
1 gn X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) 일치되는 IEC 61131-2
|
내충격성
|
147 m/s² 일치되는 IEC 61131-2
147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 6 kV (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2 레벨 3
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 8 kV (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2 레벨 3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV (전력 포트) conforming to IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 1 kV (신호 포트) conforming to IEC 61000-4-4
|
환경적 특성
|
Dust resistant 0.1 mg/m3 non-conductive)
Corrosive gas free
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
46.0 cm
|
Package 1 Width
|
15.0 cm
|
Package 1 Length
|
55.0 cm
|
Package 1 Weight
|
5.9 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
150.0 cm
|
Package 2 Width
|
80.0 cm
|
Package 2 Length
|
120.0 cm
|
Package 2 Weight
|
139.8 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|