이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

PFXET6600WAD |
Schneider-Electric DAS Korea
 
PFXET6600WAD picture- daskorea
PFXET6600WAD
12 inch Wide HMI, WXGA, 16M colors, Analog, Ethernet I/F x1, COM I/F x2, USB A I/F x1, USB micro-B I/F x1, DC24V
특성
기본항목
제품의 범위 Pro-face ET6000
제품 또는 구성요소 타입 Touch panel screen
소프트웨어 지정 GP-Pro EX
구동 시스템 VxWorks
프로세서 이름 ARM Cortex-A8
전기적/기계적 특성
화면표시 사이즈 12 인치
표시 방식 Colour TFT LCD
화면표시 색상 16 million colours
화면표시 해상도 1280 x 800 pixels WXGA
터치패널 Single touch analogue resistive
휘도 레벨 16개
문자 폰트 그리스 어
라틴어
[문의] 정격 공급 전압 24 V DC +/- 20 %
유입 전류 30 A
로컬 시그널링 상태 LED 녹색, 스테디 offline
상태 LED 녹색, 스테디 구동
상태 LED 녹색, 깜박임 logic stop
상태 LED 주황색, 깜박임 software starting up
상태 LED 적색, 스테디 전원 (ON)
상태 LED, off power supply (OFF)
소모전력 14 W
프로세서 주파수 800 MHz
포트 이더넷 10/100BASE
메모리 설명 Device memory 256 MB
User data memory 64 MB
Backup memory 128 kB
통합된 연결 타입 1 COM1 연속 링크 - 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 - RS232C 2400...115200 bps)하단
1 COM2 연속 링크 - 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 - RS422/RS485 2400...115200 bps)하단
COM2 연속 링크 2400...187500 bps)하단
1 Ethernet하단
1 USB 2.0 type A배면
1 USB 2.0 type micro B배면
전원 외부 전원
실시간 클록 빌트인 0...50 °C
빌트인 10...90 % RH
고정 모드 By 6 screws, ~위에 설치 1.6...5 mm thick panel
Cut-out dimensions 295 x 217 mm panel cut dimension
높이 233 mm
너비 311 mm
깊이 50 mm
제품 무게 1.62 kg
사용환경
초소형제동에 대한 면역 5 ms
인클로저 자재 PC
전면 자재 플라스틱
표준 EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1-201
제품 인증 CE
UL
KC
Directives 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
사용온도 0…50 °C
저장온도 -20…60 °C
상대 습도 10…90 % 비응축
사용 고도 2000 m
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 61131-2 후면 패널)
IP65 일치되는 IEC 61131-2 전면 패널)
보호의 NEMA 정도 NEMA 4 전면 패널 (실내 사용)
NEMA 13 front panel (in enclosure)
내충격성 147 m/s² 11 ms X, Y, Z directions for 3 times) 일치되는 EN / IEC 61131-2
내진동 +/- 3.5 mm 5…9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) 일치되는 EN / IEC 61131-2
9.8 m/s² 9…150 Hz)
전자기 적합성 전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV (전력 포트) conforming to IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 1 kV (신호 포트)
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 6 kV (접점 방전) conforming to EN/IEC 61000-4-2 레벨 3
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 8 kV (공기 방전)
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12.500 cm
Package 1 Width 30.500 cm
Package 1 Length 40.000 cm
Package 1 Weight 2.252 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 28.500 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 Fb517918-35ee-4cc6-8104-c869784aec43
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 1467
계약 보증
보증 18 개월