이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

PFXGP4402WADW |
Schneider-Electric DAS Korea
PFXGP4402WADW picture- daskorea
PFXGP4402WADW
Graphic Display Panel
T0DAY
12월 12, 2024
 
End of Commercialization
12월 31, 2024
End of Standard Services
12월 31, 2026
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.5 cm
Package 1 Width 18.0 cm
Package 1 Length 25.5 cm
Package 1 Weight 859.0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 40.0 cm
Package 2 Length 60.0 cm
Package 2 Weight 11.253 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 75.0 cm
Package 3 Width 60.0 cm
Package 3 Length 80.0 cm
Package 3 Weight 56.848 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 76565be4-97e1-4441-9623-82d029ddb7ce
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 572
계약 보증
보증 18 개월