|
PFXGP4501TAD
10.4 touch panel display, VGA, Analog-Single, 2xCOM, ETH, USB A & mini-B, SD, 24VDC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Pro-face GP4000
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Touch panel screen
|
소프트웨어 지정
|
GP-Pro EX
|
전기적/기계적 특성
화면표시 사이즈
|
10.4 인치
|
표시 방식
|
Colour TFT LCD
|
화면표시 색상
|
65536 색상
|
화면표시 해상도
|
640 X 480 픽셀 VGA
|
터치패널
|
Single touch analogue resistive
|
역광 조명 수명
|
50000시간 가진 white
|
휘도
|
터치 패널을 통해 레벨 16개
16 levels by software
|
문자 폰트
|
Japanese
ASCII
중국어 (단순화된 중국어)
Chinese (traditional Chinese)
한국어
키릴어
Thai
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V DC
|
유입 전류
|
30 A
|
입력 전압 제한
|
19.2...28.8 V DC
|
Voltage endurance
|
1000 V AC during 1 분
|
로컬 시그널링
|
상태 LED 녹색, 스테디 offline
상태 LED 녹색, 스테디 구동 상태 (RUN)
상태 LED 녹색, 깜박임 logic stop
상태 LED 주황색, 깜박임 software starting up
상태 LED 적색, 스테디 파워 on
상태 LED 적색, 깜박임 ERR (Error)
|
W 단위의 전력 소모
|
17 W
12 W when power is not supplied to external devices
7 W backlight off (standby mode)
8 W backlight dimmed (brightness: 20%)
|
메모리 설명
|
User data memory 32 MB
Backup memory 320 kB
|
통합된 연결 타입
|
COM1 연속 링크 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 RS232C, 전송률: 2400...115200 bps
COM2 연속 링크 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 RS422/RS485, 전송률: 2400...115200 bps
COM2 연속 링크 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 RS422/RS485, 전송률: 187.5 kbps 호환되는 MPI
USB 2.0 type A
USB 2.0 type mini B
Ethernet 1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
SD card slot
|
전기적 연결
|
케이블 2 mm², AWG 14, max resistance 100 옴 for functional grounding
|
냉각의 타입
|
AN (air natural)
|
고정 모드
|
스크류 4개에 의함, ~위에 설치 1.6...5 mm thick panel
|
Cut-out dimensions
|
259 x 201 mm panel cut dimension
|
높이
|
214.5 mm
|
너비
|
272.5 mm
|
깊이
|
57 mm
|
제품 무게
|
2 kg
|
사용환경
표준
|
EN 61000-6-4
IEC 61000-6-2
UL 508
CSA C22.2 No 142
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
|
제품 인증
|
UL
cUL
CE
UKCA
UKEX
KC
CCC Ex
RCM
EAC
DNV
ABS
LR
BV
RINA
CCS
NK
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2012/19/EU - WEEE directive
2011/65/EU - RoHS
2015/863/EU - RoHS directive
|
사용온도
|
0…55 °C
|
저장온도
|
-20…60 °C
|
상대 습도
|
10…90 % non condensing
|
보관 상대 습도
|
10…90 % non condensing
|
사용 고도
|
2000 m
|
IP 등급
|
IP65f front panel (in enclosure))
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 4X front panel (in enclosure)
NEMA 13 front panel (in enclosure)
|
오염 정도
|
이
|
환경적 특성
|
Corrosive gas free
|
내충격성
|
147 m/s² X, Y, Z directions for 3 times) 일치되는 EN / IEC 61131-2
|
내진동
|
3.5 mm 5…9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) 일치되는 EN / IEC 61131-2
9.8 m/s² 9…150 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) 일치되는 EN / IEC 61131-2
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 6 kV (접점 방전) conforming to EN/IEC 61000-4-2 레벨 3
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17.500 cm
|
Package 1 Width
|
30.500 cm
|
Package 1 Length
|
35.500 cm
|
Package 1 Weight
|
2.620 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
32.000 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|