Schneider-Electric DAS Korea
PFXGP4501TADW picture- daskorea
PFXGP4501TADW
Graphic Display Panel
T0DAY
10월 04, 2024
 
End of Commercialization
6월 30, 2025
End of Standard Services
6월 30, 2030
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17.5 cm
Package 1 Width 32.0 cm
Package 1 Length 39.5 cm
Package 1 Weight 3.172 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 102.0 cm
Package 2 Width 80.0 cm
Package 2 Length 120.0 cm
Package 2 Weight 108.74 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 개월