Schneider-Electric DAS Korea
PFXGP4502WADW picture- daskorea
PFXGP4502WADW
Graphic Display Panel
T0DAY
10월 04, 2024
 
End of Commercialization
12월 31, 2024
End of Standard Services
12월 31, 2026
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.500 cm
Package 1 Width 23.500 cm
Package 1 Length 32.500 cm
Package 1 Weight 1.465 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 40.000 cm
Package 2 Length 60.000 cm
Package 2 Weight 11.281 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 개월