|
PFXSP5B10
Power Box, Modular, 2COM, 2ETH 1Gbps, USB A & mini-B, 2xSD, I/F expandable, Sound, AUX, 12VDC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Pro-face SP5000
|
제품 또는 구성요소 타입
|
기본 장치
|
전기적/기계적 특성
[문의] 정격 공급 전압
|
12 V DC
|
W 단위의 전력 소모
|
25 W
|
W 단위의 전력 소모
|
25 W
12.5 W
|
메모리 설명
|
Device memory 1 GB
|
통합된 연결 타입
|
COM1 연속 링크 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 RS232C/RS422/RS485, 전송률: 2400...115200 bps
|
냉각의 타입
|
AN (air natural)
|
높이
|
131 mm
|
너비
|
188 mm
|
깊이
|
35 mm
|
제품 무게
|
0.9 kg
|
사용환경
표준
|
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
|
제품 인증
|
UL
cUL
CE
UKCA
KC
RCM
EAC
ATEX
IECEx
ABS
BV
CCS
DNV
LR
RINA
NK
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2012/19/EU - WEEE directive
2011/65/EU - RoHS
2015/863/EU - RoHS directive
1907/2006/EC - REACH directive
2014/34/EU - ATEX directive
2014/53/EU - radio equipment directive
|
사용온도
|
0…60 °C
|
저장온도
|
-20…60 °C
|
상대 습도
|
10…90 % 비응축
|
보관 상대 습도
|
10…90 % 비응축
|
사용 고도
|
2000 m
|
오염 정도
|
이
|
환경적 특성
|
Corrosive gas free
|
내충격성
|
147 m/s² X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)) 일치되는 IEC 61131-2
|
내진동
|
3.5 mm constant amplitude 5…9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) 일치되는 IEC 61131-2
|
전자기 적합성
|
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV (전력 포트) conforming to IEC 61000-4-4
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14.300 cm
|
Package 1 Width
|
21.500 cm
|
Package 1 Length
|
26.000 cm
|
Package 1 Weight
|
1.085 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.380 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
105.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
120.000 cm
|
Package 3 Weight
|
81.500 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|