이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

PFXZC9USCBMB1 |
Schneider-Electric DAS Korea
PFXZC9USCBMB1 picture- daskorea
PFXZC9USCBMB1
Cable
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.0 cm
Package 1 Width 4.0 cm
Package 1 Length 12.5 cm
Package 1 Weight 53.0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 15.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 988.0 g
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
회수 No