Schneider-Electric DAS Korea
PFXZGPADCM3H1 picture- daskorea
PFXZGPADCM3H1
Adapter
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16.000 cm
Package 1 Width 22.500 cm
Package 1 Length 27.000 cm
Package 1 Weight 964.000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 40.000 cm
Package 2 Length 60.000 cm
Package 2 Weight 4.568 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 16
Package 3 Height 45.000 cm
Package 3 Width 80.000 cm
Package 3 Length 120.000 cm
Package 3 Weight 31.000 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월