Schneider-Electric DAS Korea
PFXZGPCBSD101 picture- daskorea
PFXZGPCBSD101
케이블
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.0 cm
Package 1 Width 36.0 cm
Package 1 Length 49.0 cm
Package 1 Weight 2.359 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 75.0 cm
Package 2 Width 60.0 cm
Package 2 Length 80.0 cm
Package 2 Weight 70.296 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 6
Package 3 Height 30.0 cm
Package 3 Width 40.0 cm
Package 3 Length 60.0 cm
Package 3 Weight 14.92 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
Toxic heavy metal free
Mercury free
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS exemption information
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월