Schneider-Electric DAS Korea
 
PKF32W434 picture- daskorea
PKF32W434
PratiKa 소켓 - screw - angled - 32A - 3P + E - 380...415 V AC - wall
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Mureva
제품 또는 구성요소 타입 소켓
모델명 Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
극 설명 3P + E
네트워크 타입 AC
Outlet standard Industrial
전기적/기계적 특성
마운팅 모드 Wall-mounted
플러그, 소켓, 제어 스테이션 형상 각진
[In] 정격 전류 32 A
[Ue] 정격 운전 전압 380...415 V
네트워크 주파수 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 6 h
Plug, socket material 하우징 self-extinguishing engineering polymer
Contacts material 슬리브 황동
결선 포착 스크류
케이블 단면 2.5…10 mm ²
케이블 외부 직경 21 mm
스레드 타입 M25
제품 무게 0.3 kg
높이 160 mm
너비 90 mm
깊이 119 mm
색상 회색 RAL 7035)
Voltage colour Red
사용환경
표준 IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP 등급 IP44 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK08 conforming to EN 62262
내화성 750 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
상대 습도 50 % 에서 40 °C
70 % 에서 30 °C
90 % 에서 20 °C
사용온도 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 11.9 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 269 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 18.2 cm
Package 2 Width 26.6 cm
Package 2 Length 27 cm
Package 2 Weight 1.792 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4.071 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
계약 보증
보증 18 개월