Schneider-Electric DAS Korea
 
PKY16G723 picture- daskorea
PKY16G723
PratiKa 소켓 - fast - straight - 16A - 2P + E - 200...250 V AC - panel
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Mureva
제품 또는 구성요소 타입 소켓
모델명 Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
극 설명 2P + E
네트워크 타입 AC
Outlet standard Industrial
전기적/기계적 특성
마운팅 모드 Panel-mounted
플러그, 소켓, 제어 스테이션 형상 직선
[In] 정격 전류 16 A
[Ue] 정격 운전 전압 200...250 V
네트워크 주파수 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 6 h
Plug, socket material 하우징 self-extinguishing engineering polymer
Contacts material 슬리브 황동
결선 빠른 연결
케이블 단면 1…2.5 mm ²
제품 무게 0.179 kg
베이스 제원 65 x 85 mm
색상 회색 RAL 7035)
Voltage colour Blue
사용환경
표준 IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP 등급 IP67 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK08 conforming to EN 62262
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
상대 습도 50 % 에서 40 °C
70 % 에서 30 °C
90 % 에서 20 °C
사용온도 35 °C ( 86400 s )
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.1 cm
Package 1 Width 8.9 cm
Package 1 Length 9.5 cm
Package 1 Weight 141.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12.0 cm
Package 2 Width 27.0 cm
Package 2 Length 26.3 cm
Package 2 Weight 1.577 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30.0 cm
Package 3 Width 30.0 cm
Package 3 Length 40.0 cm
Package 3 Weight 5.218 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
계약 보증
보증 18 months