Schneider-Electric DAS Korea
 
QOU3605283 picture- daskorea
QOU3605283
미니 회로 차단기, QOU, 60A, 3극, 240VAC, 10kA, 링 단자
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 미니어처 회로-차단기
제품의 범위 QOU
Circuit breaker type 표준
회로 차단기 응용프로그램 HACR rated
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류 60 A
전기적 연결 Ring tongue, line side
Ring tongue, load side
[Ue] 정격 운전 전압 120/240 V AC
240 V AC
120 V AC
48 V DC
마운팅 모드 Unit mount
AWG 게이지 AWG 14...AWG 2 aluminium/copper
높이 102.87 mm
너비 57.15 mm
깊이 74.93 mm
조임 토크 5.08 N.m AWG 14...AWG 2)
사용환경
제품 인증 UL 리스트됨
IEC
CSA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.382 cm
Package 1 Width 7.366 cm
Package 1 Length 12.446 cm
Package 1 Weight 0.526 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 제품
계약 보증
보증 18 months