Schneider-Electric DAS Korea
 
QOULFSC1 picture- daskorea
QOULFSC1
CIRCUIT BREAKER FINGERSAFE COVER
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 커버
보호 타입 Fingersafe
제품의 범위 QOU
전기적/기계적 특성
Application Prevent accidental contact with energized part
For Use With QOU circuit breaker
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.016 cm
Package 1 Width 1.778 cm
Package 1 Length 2.54 cm
Package 1 Weight 45.359 g
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 제품
계약 보증
보증 18 개월