접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
접점 자재
|
카드뮴 없음
|
높이
|
90 mm
|
깊이
|
72 mm
|
제어 타입
|
절환 스위치 전면 패널
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
전압 범위
|
0.85...1.1 Us
|
전원 주파수
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Release of input voltage
|
10 V
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² AWG 20...AWG 12) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
0.6…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
하우징 자재
|
자가-소화
|
반복 정확성
|
+/- 0.5 % 일치되는 IEC 61812-1
|
온도 드리프트
|
+/- 0.05 %/°C
|
전압 드리프트
|
+/- 0.2 %/V
|
시간 지연의 설정 정확성
|
유효 전력의 +/- 10 % 에서 25 °C 일치되는 IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
100 ms 병렬로 된 부하 있는 전형적
30 ms 전형적
|
절연 저항
|
100 mΩ 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60664-1
|
리셋 시간
|
120 ms 탈에너지화 시에 전형적
|
On-부하 인자
|
100 %
|
VA 단위의 전력 소모
|
0…32 VA 에서 240 V AC
|
W 단위의 전력 소모
|
0.6 W 에서 24 V DC
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 5 V DC
|
최대 전환 전류
|
8 A AC/DC
|
최대 전환 전압
|
250 V AC
|
제동용량
|
2000 VA
|
Operating frequency
|
10 Hz
|
전기적 내구성
|
100000 주기 저항성 부하8 A 에서 250 V AC
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
절연내력
|
2.5 kV 1 mA/1분 50 Hz 일치되는 IEC 61812-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
5 kV 동안 1.2/50 µs
|
Power on delay
|
100 ms
|
마킹
|
CE
|
연면 거리
|
4 kV/3 일치되는 IEC 60664-1
|
안전 안정성 데이터
|
MTTFd = 296.8 years
B10d = 270000
|
마운팅 포지션
|
각 포지션 in relation to normal vertical mounting plane
|
취부 방식
|
35 mm DIN 레일 일치되는 IEC 60715
|
로컬 시그널링
|
LED 지시기 on steady: 중계기 에너지화, 진행 중인 타이밍 없음
LED 지시기 80 % ON and 20 % OFF 깜박임: 타이밍 진행 중
LED 지시기 5 % ON and 95 % OFF pulsing: relay de-energised, no timing in progress (except function Di-D, Li-L)
|
기능 이용 가능
|
A- Power on-delay relay-1 C/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 C/O
B- Single interval relay w/ control signal-1 C/O
C- Off-delay relay w/ control signal-1 C/O
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 C/O
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 C/O
H- Interval relay-1 C/O
|
제품 무게
|
0.07 kg
|
제어 타입
|
Without test button
|
Number of functions
|
8
|
Time delay type
|
A, At, B, C, D, Di, H, Ht
|
Functionality
|
Multifunction
|
Compatibility code
|
RE17
|