접점 타입 및 구성
|
2 C/O 시간설정된 접점
|
시간 설정
|
Power on-delay
|
Time delay range
|
1...10 분
10...100 H
1...10 s
0.1...1 s
6...60 s
6...60 분
1...10 H
|
제어 타입
|
회전 손잡이 전면 패널
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24...240 V AC
24 V DC
|
전압 범위
|
0.85...1.1 Us
|
전원 주파수
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
결선
|
스크류 터미널, 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
0.6…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
하우징 자재
|
자가-소화
|
반복 정확성
|
+/- 0.5 % 일치되는 IEC 61812-1
|
온도 드리프트
|
+/- 0.05 %/°C
|
전압 드리프트
|
+/- 0.2 %/V
|
시간 지연의 설정 정확성
|
유효 전력의 +/- 10 % 에서 25 °C 일치되는 IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
30 ms
100 ms 부족부하
|
절연 저항
|
100 mΩ 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms 탈에너지화 시에
|
초소형제동에 대한 면역
|
10 ms
|
VA 단위의 전력 소모
|
50 VA 에서 240 V AC
|
W 단위의 전력 소모
|
0.7 W 에서 24 V DC
|
제동용량
|
2000 VA
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 5 V
|
최대 전환 전류
|
8 mA
|
최대 전환 전압
|
250 V
|
전기적 내구성
|
100000 주기 저항성 부하, 8 A 에서 250 V, AC
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV 1.2…50 μs 일치되는 IEC 60664-1
5 kV 일치되는 IEC 61812-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
안전 안정성 데이터
|
MTTFd = 182.6 years
B10d = 170000
|
마운팅 포지션
|
각 포지션 in relation to normal vertical mounting plane
|
취부 방식
|
35 mm DIN 레일 일치되는 IEC 60715
|
상태 LED
|
녹색 LED 깜박임)timing in progress
녹색 LED 스테디)파워 on
노란색 LEDrelay energised
|
기능 이용 가능
|
A- Power on-delay relay-2 C/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-2 C/O
|
너비
|
22.5 mm
|
제품 무게
|
0.09 kg
|
제어 타입
|
With test button
|
Number of functions
|
2
|
절연내력
|
2.5 kV 1 mA/1분 에서 50 Hz 일치되는 IEC 61812-1
|
표준
|
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61812-1
IEC 61000-6-1
|
Directives
|
2004/108/EC - electromagnetic compatibility
2006/95/EC - low voltage directive
|
제품 인증
|
cULus
CE
EAC
CSA
RCM
CCC
GL
|
사용온도
|
-20…60 °C
|
저장온도
|
-30…60 °C
|
IP 등급
|
IP40 하우징: conforming to IEC 60529
IP20 terminal block: conforming to IEC 60529
IP40 전면 정면: conforming to IEC 60529
|
내진동
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
상대 습도
|
93 %, 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-30
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 6 kV 레벨 3 (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 8 kV 레벨 3 (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2
빠른 순간과도전압 면역 테스트 - test level: 1 kV 레벨 3 (용량형 연결하는 클립) conforming to IEC 61000-4-4
빠른 순간과도전압 면역 테스트 - test level: 2 kV 레벨 3 (직접 접점) conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 - test level: 1 kV 레벨 3 (차동 모드) conforming to IEC 61000-4-5
서지 면역 테스트 - test level: 2 kV 레벨 3 (공통 모드) conforming to IEC 61000-4-5
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 - test level: 10 V 레벨 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
전자기성 장 면역 테스트 - test level: 10 V/m 레벨 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
초소형제동 및 전압 드롭s에 대한 면역 - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
초소형제동 및 전압 드롭s에 대한 면역 - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
전도된 및 복사 방출 클래스 B conforming to EN 55022
|