접점 타입 및 구성
|
1 C/O 시간설정된 또는 순간적 접점, 카드뮴 없음
2 C/O 시간설정된 접점, 카드뮴 없음
|
시간 설정
|
소자 지연
|
Time delay range
|
10...100 s
3...30 h
1...10 s
3...30 s
30...300 h
0.3...3 s
0.05...1 s
30...300 min
30...300 s
3...30 min
|
제어 타입
|
회전 손잡이
Diagnostic button
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
전압 범위
|
0.85...1.1 Us
|
전원 주파수
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² AWG 20...AWG 12) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
0.6…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
하우징 자재
|
자가-소화
|
반복 정확성
|
+/- 0.5 % 일치되는 IEC 61812-1
|
온도 드리프트
|
+/- 0.05 %/°C
|
전압 드리프트
|
+/- 0.2 %/V
|
시간 지연의 설정 정확성
|
유효 전력의 +/- 10 % 에서 25 °C 일치되는 IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
100 ms 병렬로 된 부하 있는
30 ms
|
절연 저항
|
100 mΩ 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms 탈에너지화 시에
|
초소형제동에 대한 면역
|
10 ms
|
VA 단위의 전력 소모
|
3 VA 에서 240 V AC
|
W 단위의 전력 소모
|
1.5 W 에서 240 V DC
|
VA 단위로 전환용량
|
2000 VA
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 5 V DC
|
최대 전환 전류
|
8 A
|
최대 전환 전압
|
250 V AC
|
전기적 내구성
|
100000 주기, 8 A 에서 250 V, AC - 1
100000 주기, 2 A 에서 24 V, DC - 1
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV 1.2…50 μs 일치되는 IEC 60664-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
연면 거리
|
4 kV/3 일치되는 IEC 60664-1
|
과전압 카테고리
|
III 일치되는 IEC 60664-1
|
안전 안정성 데이터
|
MTTFd = 251.1 years
B10d = 230000
|
마운팅 포지션
|
각 포지션
|
취부 방식
|
35 mm DIN 레일 일치되는 IEC 60715
|
상태 LED
|
녹색 LED 역광 조명 스테디)dial pointer indication
노란색 LED 스테디)output relay energised
노란색 LED fast flashing)timing in progress and output relay de-energised
노란색 LED slow flashing)timing in progress and output relay energised
|
기능 이용 가능
|
C- Off-delay relay w/ control signal-2 C/O
|
너비
|
22.5 mm
|
제품 무게
|
0.105 kg
|
제어 타입
|
With test button
|
Number of functions
|
1
|