제품 전면 플레이트 사이즈
|
48 x 48 mm
|
제어 타입
|
절환 스위치 전면 패널
|
하우징 자재
|
자가-소화
|
반복 정확성
|
최대 설정값의 +/- 0.2 % 일치되는 IEC 61812-1
|
온도 드리프트
|
최대 설정값의 +/- 0.02 %/°C 일치되는 IEC 61812-1
|
Voltage drift
|
최대 설정값의 +/- 0.2 %/V 에서 48...240 V
최대 설정값의 +/- 1 %/V 에서 24...48 V
|
시간 지연의 설정 정확성
|
유효 전력의 +/- 5 % 에서 25 °C 일치되는 IEC 61812-1
|
최소 펄스 지속기간
|
20 ms
|
리셋 시간
|
25 ms 탈에너지화 시에
|
픽업 지속기간
|
55 ms
|
On-부하 인자
|
100 %
|
VA 단위의 전력 소모
|
1.1 VA 에서 24 V
4.8 VA 에서 240 V
|
W 단위의 전력 소모
|
0.5 W 에서 24 V
1.7 W 에서 240 V
|
제동용량
|
1250 VA
|
최소 전환 전류
|
100 mA
|
최대 전환 전류
|
5 A
|
최대 전환 전압
|
250 V AC/DC
|
전기적 내구성
|
100000 주기
|
기계적 내구성
|
30000000 주기
|
출력 전압
|
240 V 에서 5 A AC - 12
30 V 에서 2 A DC - 13
240 V 에서 1.5 A AC - 15
|
마킹
|
CE
|
내서지
|
1 kV 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5 레벨 3
2 kV 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5 레벨 3
|
취부 방식
|
패널 마운트됨: 제품과 함께 제공되는 시스템
베이스 마운트됨: 소켓
|
로컬 시그널링
|
출력 중계기 상태 LED 1개 노란색)
깜박임: 중계기 에너지화된 타이밍 진행 중 LED 지시기 녹색)
On steady: 중계기 에너지화, 진행 중인 타이밍 없음 LED 지시기 녹색)
|
기능 이용 가능
|
A1- Delay on energization-2 C/O
A2- Delay on energization-2 C/O
H1-Pulse-on energization-2 C/O
H2-Pulse-on energization-2 C/O
|
제어 타입
|
Without test button
|
제품 무게
|
0.14 kg
|
핀의 형상
|
원통형
|
Number of functions
|
1
|
Humidity drift
|
+/- 0.05 %/%RH of the maximum setting value 일치되는 IEC 61812-1
|
초소형제동에 대한 면역
|
10 ms
|
절연내력
|
1 kV 1 mA/1분 일치되는 IEC 61812-1
|
전기적 쇽에 대한 보호
|
4 kV class III 일치되는 IEC 60664-1
4 kV class III 일치되는 IEC 61812-1
|
표준
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50082-1/2
89/336/EEC
EN 50081-1/2
IEC 61812-1
IEC 60669-2-3
|
제품 인증
|
UL
cULus
C-Tick
CSA
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-20…50 °C
|
IP 등급
|
IP40 일치되는 IEC 60529 하우징)
IP50 일치되는 IEC 60529 전면 정면)
|
내진동
|
0.35 mm (f= 10…55 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
상대 습도
|
93 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
|
정전기 방전에 대한 저항
|
6 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2 레벨 3
8 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2 레벨 3
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 26 MHz ~ 1 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3 레벨 3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 레벨 4 용량형 연결하는 클립)
4 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 레벨 4 직접)
|
라디오전기적 장에 대한 면역
|
10 V 0.15...80 MHz) 일치되는 IEC 61000-4-6 레벨 3
|
Immunity to voltage dips
|
30 % / 10 ms 일치되는 IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms 일치되는 IEC 61000-4-11
95 % / 5 s 일치되는 IEC 61000-4-11
|
교란 복사/전도된
|
클래스 B 0.15...30 MHz 일치되는 EN 55022 (EN 55011 그룹 1)
|