제품의 범위
|
PowerLogic P3
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보호 계전기
|
계전기 용도
|
Universal
|
Product reference
|
P3U30-6AAA2BCAA
|
Frame size
|
30TE
|
Power supply
|
48...230 V AC/DC
|
Measuring inputs
|
3 1/5 A CT phase current
1 1/5 A CT residual current
4 100 V/110 V VT 전압
|
Number of Digital Inputs (DI)
|
16
|
Number of analogue inputs
|
0
|
Number of Digital Outputs (DO)
|
1 watchdog
8
|
Number of analogue outputs
|
0
|
Communication ports
|
전면 USB 포트 가진 1
후면 RJ45 가진 2
|
Communication protocols
|
IEC 61850 ed. 1
IEC 61850 ed. 2
IEC 60870-5-101
DNP3 TCP
Modbus TCP
이더넷 / IP
|
통신 포트 프로토콜
|
RSTP
PRP
|
Cybersecurity
|
Port hardening
Password protection
|
Protection functions
|
상 과전류 51분의 50
방향 상 과전류 67
Earth fault overcurrent 50N/51N
방향 접지 결함 67N
Transient earth fault 67NI
커패시터 경사지시계 불균형 51C
차단된 도체 46 I2/I1
콜드 부하 픽업
Switch ON to fault (SOTF)
차단기 오류 50BF
방향 활성화 부족전압 37P
Fault locator 21FL
Recloser 79
상 부족전류 37
과도한 시동 시간, 락된 로토 48/51LR
Motor restart inhibition 66
Capacitor overvoltage 59C
Negative sequence overcurrent 46
과전압 59
부족전압 27
긍정적인 시퀀스 부족전압 27P
Earth fault overvoltage 59N
부족 주파수 81/81N
주파수 변경의 속도 81R
동기화-점검 25
Lockout relay 86
CT supervision 60
VT supervision 60
H2 detection 68H2
H5 detection 68H5
Negative sequence overcurrent 47
Programmable stages 99
Programmable curve
|
통신 포트 프로토콜
|
No
|
Measurement functions
|
전류 3-상
전류 zero sequence
전류 positive sequence
전류 negative sequence
전류 ratio of negative and positive
전압 phase to earth
전압 상 대 상
전압 zero sequence
전압 positive sequence
전압 negative sequence
전압 ratio of negative and positive
Short circuit fault reactance
Fault location current
Earth fault reactance
주파수
활성화 전력
RMS active power
반응적 전력
RMS reactive power
겉보기 전력
RMS apparent power
활성화 에너지
반응적에너지
Cos φ
Tan φ
Power angle
전력 계수
전압 phasor diagram view
전류 phasor diagram view
전류 2nd, 15th harmonics with THD
전압 2nd, 15th harmonics with THD
Voltage interruption
Condition monitoring CB wear
|
Control functions
|
Switchgear control and monitoring
Programmable switchgear interlocking
Local control on single-line diagram
Local control with I/O keys
Local/remote control
2 function keys
Mobile application with Easergy SmartApp
Web-server
Programmable logic
|
Controllable switchgear devices
|
4 controlled + 8 displayed
|
Number of setting groups
|
4
|
Monitoring functions
|
Trip circuit supervision 74
Circuit breaker monitoring
Relay self-monitoring
|
Logs and records
|
Event recording
교란 기록
트립핑 맥락
|
스위치기어 진단 타입
|
CT/VT 감시 ANSI 코드: 60
CT supervision
트립회로 감독 ANSI 코드: TCS
|
결선
|
스크류 착탈가능한 (digital input/output)
링 러그 착탈가능한 (전류 변압기)
Pin 착탈가능한 (voltage transformer)
|