접점 자재
|
카드뮴 없음
|
[문의] 정격 공급 전압
|
230 V AC 50/60 Hz
|
전압 범위
|
0.85...1.15 Us
|
[In] 정격 전류
|
5 A AC
|
반복 정확성
|
+/- 0.5 %
|
시간 지연의 설정 정확성
|
유효 전압에서 10 % 에서 25 °C 일치되는 IEC 61812-1
|
온도 드리프트
|
0.05 %/°C
|
Maximum reset time
|
250 ms 탈에너지화 시 시간 지연
50 ms 시간 지연 동안, 탈에너지화 시
|
전압 드리프트
|
+/- 0.2 %/V
|
최대 전환용량
|
4 X 5 A
|
Maximum temporary permissible current
|
10 A < 10 s
|
최소 전환 전류
|
100 mA
|
전기적 내구성
|
100000 주기 에서 250 V AC 저항성
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
Maximum power consumption
|
3 VA
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC 225 그룹 C
250 V 일치되는 VDE 0010
|
출력 과전압 보호
|
2 J
|
내서지
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-5 레벨 3
|
연면 거리
|
4 kV/3 일치되는 IEC 60664-1
|
로컬 시그널링
|
구동 중 출력 LED 1개 적색)
파워 on LED 1개 노란색)
|
기능 이용 가능
|
A- Power on-delay relay-2 C/O
|
제어 타입
|
Without test button
|
핀의 형상
|
평
|
Number of functions
|
1
|
제품 무게
|
0.05 kg
|
초소형제동에 대한 면역
|
5 ms
|
절연내력
|
2 kV 1 mA/1분 에서 50 Hz 일치되는 IEC 60601-1
2 kV 1 mA/1분 에서 50 Hz 일치되는 IEC 61812-1
|
표준
|
IEC 60601-1
89/336/EEC
IEC 61000-6-2
EN 50081-2
IEC 61812-1
73/23/EEC
IEC 60601-2
93/68/EEC
|
제품 인증
|
UL
cUL
|
사용온도
|
-20…60 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
IP 등급
|
IP50 conforming to IEC 60529
|
내진동
|
0.35 mm (f= 10…55 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
상대 습도
|
95 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-6
|
정전기 방전에 대한 저항
|
6 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2 레벨 3
8 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2 레벨 3
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3 레벨 3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 레벨 3
|
라디오전기적 장에 대한 면역
|
10 V 0.15...80 MHz) 일치되는 IEC 61000-4-6 레벨 3
|
Immunity to voltage dips
|
>= 95 % / 1 s 일치되는 IEC 61000-4-11
30 % / 10 ms 일치되는 IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms 일치되는 IEC 61000-4-11
|
교란 복사/전도된
|
클래스 B 일치되는 EN 55022 (EN 55011 그룹 1)
|