|
|
|
RGZE1S48M
Harmony, 클램프가 있는 소켓, RXG2 릴레이용, 5A, 나사 커넥터, 이산 접점
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
제품 또는 구성요소 타입
|
소켓
|
제품 호환성
|
Plug-in relay RXG 가진 2 C/O
|
접점 타입 및 구성
|
2 C/O
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V
|
전기적/기계적 특성
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 코일 및 접점 간 with reinforced insulation
4 kV 극들간 with basic insulation
4 kV between terminals and DIN 레일 with basic insulation
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V 일치되는 IEC
300 V 일치되는 UL
|
절연내력
|
5 kV 코일 및 접점 간 with reinforced insulation
3 kV 극들간 with basic insulation
3 kV between terminals and DIN 레일 with basic insulation
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 2 x 0.34...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² AWG 20...AWG 16) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
|
선 스트립핑 길이
|
6…7 mm
|
접점 터미널 정렬
|
별도의
|
스크류 타입
|
M3
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
사용환경
표준
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61984
UL 508
|
제품 인증
|
EAC
CE
CSA
UL
DNV-GL
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
IP 등급
|
IP20
|
상대 습도
|
10…85 %
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.8 cm
|
Package 1 Width
|
7.4 cm
|
Package 1 Length
|
7.6 cm
|
Package 1 Weight
|
41 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8.7 cm
|
Package 2 Width
|
8.4 cm
|
Package 2 Length
|
16.6 cm
|
Package 2 Weight
|
499 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
180
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
8.648 kg