|
|
|
RM17TG20
Harmony, 모듈식 3상 공급 제어 계전기, 5A, 2CO, 208...440V AC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Control Relays
|
중계기 타입
|
제어 중계기
|
제품 또는 구성요소 타입
|
3-phase control relay
|
제품 사양 응용
|
3-상 전원용
|
중계기 이름
|
RM17TG
|
중계기 모니터링되는 파라미터
|
상 시퀀스
Phase failure detection (2 or more phase cut)
|
Time delay
|
없는
|
VA 단위로 전환용량
|
1250 VA
|
측정 범위
|
208...480 V AC
|
접점 타입 및 구성
|
2 C/O
|
[Uc] 제어 회로 전압
|
208...440 V
|
전기적/기계적 특성
최대 전환 전압
|
250 V AC
250 V DC
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 5 V DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered
|
전원 전압 제한
|
183…484 V AC
|
제어 회로 전압 제한
|
- 12 % + 10 % Un
|
VA 단위의 전력 소모
|
0…22 VA 에서 400 V AC 50 Hz
|
전압 탐지 스레드홀드
|
<100 V AC
|
제어 회로 주파수
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
출력 접점
|
2 C/O
|
공칭 출력 전류
|
5 A
|
측정 전압 제한
|
183…484 V AC
|
Delay at power up
|
650 ms
|
전압 범위
|
183 ... 484 V
|
반응 시간
|
<= 130 ms 결함의 경우)
|
마킹
|
CE
|
과전압 카테고리
|
III 일치되는 IEC 60664-1
|
절연 저항
|
> 500 mΩ 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60255-5
> 500 mΩ 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60664-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V 일치되는 IEC 60664-1
|
전원 주파수
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
구동 포지션
|
각 포지션 출력감세 없는
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 4 mm² AWG 20...AWG 11) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 12) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
0.6…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
하우징 자재
|
자가-소화 플라스틱
|
로컬 시그널링
|
Relay ON LED 노란색)
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일 일치되는 IEC 60715
|
전기적 내구성
|
10000 주기
|
기계적 내구성
|
30000000 주기
|
구동 속도
|
<= 360 구동/시간 완전 부하
|
활용 카테고리
|
AC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 14 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 850000
MTTFd = 924.6 years
|
너비
|
17.5 mm
|
제품 무게
|
0.13 kg
|
제어 타입
|
Without test button
|
사용환경
전자기 적합성
|
산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-4
주거, 상업 및 조명-산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-3
산업용 환경용 면역 conforming to IEC 61000-6-2
|
표준
|
IEC 60255-1
|
제품 인증
|
GOST
C-Tick
UL
CSA
GL
|
Directives
|
73/23/EEC - low voltage directive
89/336/EEC - electromagnetic compatibility
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-20…50 °C
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C 일치되는 IEC 60068-2-30
|
내진동
|
0.35 mm (f= 5…57.6 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57.6…150 Hz) 일치되는 IEC 60255-21-1
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60255-21-1
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529 터미널)
IP30 일치되는 IEC 60529 케이싱)
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
|
유전 테스트 전압
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min
|
비 소멸 쇽 웨이브
|
4 kV
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.300 cm
|
Package 1 Width
|
7.800 cm
|
Package 1 Length
|
9.700 cm
|
Package 1 Weight
|
90.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.830 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
768
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
87.204 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|