리셋 시간
|
1500 ms 시간 지연
|
최대 전환 전압
|
250 V AC
250 V DC
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 5 V DC
|
최대 전환 전류
|
5 A AC
5 A DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered
|
전원 전압 제한
|
183…528 V AC
|
제어 회로 전압 제한
|
- 12 % + 10 % Un
|
VA 단위의 전력 소모
|
0…22 VA 에서 400 V AC 50 Hz
|
제어 회로 주파수
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
출력 접점
|
1 C/O
|
공칭 출력 전류
|
5 A
|
측정 전압 제한
|
183…528 V AC
|
자기이력현상
|
2 %
|
Delay at power up
|
650 ms
|
Maximum measuring cycle
|
150 ms 참의 rms 값으로서의 측정주기
|
스레드홀드 조정 전압
|
선택된 Un의 2...20 %
범위 208 V AC에서 -2...-12 %
범위 220 V AC에서 -2...-17 %
|
전압 범위
|
208...480 V 상 대 상
|
반복 정확성
|
0.5 % 입력 및 측정 회로
3 % 시간 지연
|
측정 오류
|
< 0.05 %/°C 온도 변동 있는
< 1 % 전체 범위 이상 전압 변동 있는
|
상 오류 민감도
|
0.7 Un
|
반응 시간
|
< 200 ms 결함의 경우)
|
마킹
|
CE
|
과전압 카테고리
|
III 일치되는 IEC 60664-1
|
절연 저항
|
> 500 mΩ 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60255-5
> 500 mΩ 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60664-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V 일치되는 IEC 60664-1
|
전원 주파수
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
구동 포지션
|
각 포지션 출력감세 없는
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 4 mm² AWG 20...AWG 11) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 12) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
0.6…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
하우징 자재
|
자가-소화 플라스틱
|
로컬 시그널링
|
파워 on LED 녹색)
Relay ON LED 노란색)
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일 일치되는 IEC 60715
|
전기적 내구성
|
100000 주기
|
기계적 내구성
|
30000000 주기
|
구동 속도
|
<= 360 구동/시간 완전 부하
|
활용 카테고리
|
AC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 14 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
|
안전 안정성 데이터
|
MTTFd = 502.2 years
B10d = 470000
|
너비
|
17.5 mm
|
제품 무게
|
0.13 kg
|
제어 타입
|
Without test button
|
전자기 적합성
|
산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-4
주거, 상업 및 조명-산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-3
산업용 환경용 면역 conforming to IEC 61000-6-2
|
표준
|
IEC 60255-1
|
제품 인증
|
GL
GOST
UL
C-Tick
CSA
|
Directives
|
73/23/EEC - low voltage directive
89/336/EEC - electromagnetic compatibility
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-20…50 °C
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C 일치되는 IEC 60068-2-30
|
내진동
|
0.35 mm (f= 5…57.6 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57.6…150 Hz) 일치되는 IEC 60255-21-1
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60255-21-1
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529 터미널)
IP30 일치되는 IEC 60529 케이싱)
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
|
유전 테스트 전압
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min 일치되는 IEC 60255-5
2 kV AC 50 Hz, 1 min 일치되는 IEC 60664-1
|
비 소멸 쇽 웨이브
|
4 kV 일치되는 IEC 60255-5
4 kV 일치되는 IEC 60664-1
4 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
|